- Codice prodotto:
- SV 9677.925
- Descrizione prodotto
- Per la copertura del blocco di connessione nella parte anteriore.
- Materiale
- Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0 - Colore
- RAL 7035
- Dimensioni
- Larghezza: 105 mm
Altezza: 245 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 0,32 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177806368
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Descrizione prodotto
- SV Protezione contatti diretti per adattatore SV 9677910/915/920
- Approvazioni
- UL + C-UL (listed)