- Codice prodotto:
- SV 9677.445
- Descrizione prodotto
- Morsetti in metallo aggiuntivi per connettere i conduttori tondi al sezionatore sottocarico per fusibili NH.
- Materiale
- Alluminio
Rame elettrolitico, argentato
- Parti incluse nella fornitura
- Con copertura per vano di connessione, lato posteriore
- Connessione per sezioni di conduttori tondi
- 185 ‐ 300 mm²
- Per dimensione
- 1 - 3
- Confezione
- 3 pz.
- Peso/Conf.
- 0,89 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 0,11
- Codice tariffa doganale
- 85369095
- EAN
- 4028177806849
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27400609
- Descrizione prodotto
-
SV Morsetti a gabbia per NH, Gr. 1-3, 185 mm, sezione cavi 185-300 mm²