- Codice prodotto:
- SV 9677.900
- Materiale
- Chassis: poliestere rinforzato con fibra di vetro
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
- Colore
- RAL 7035
- Per sistemi sbarre con interasse
- 185 mm
- Connessione cavi
- sup/inf
- Connessione elettrica
- A vite M12
- Numero di poli
- 3 poli
- Corrente nominale max.
- 800 A
- Tensione nominale di esercizio
- 690 V, 3~
- Nota
- In caso di componenti montati su sbarre di distribuzione con copertura dai contatti diretti è necessario utilizzare il terminale di contatto
- Dimensioni
- Larghezza: 100 mm
Altezza: 665 mm
- Connessione per sezioni di conduttori tondi
- 6 ‐ 240 mm²
- Per sbarre di distribuzione
- Altezza: 10 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 5 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 3,128
- Codice tariffa doganale
- 85369010
- EAN
- 4028177705289
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descrizione prodotto
-
SV Adattatore di connessione, 800 A, 690 V, tripolare, 185 mm, uscita cavi superiore/inferiore, connessione per conduttori tondi da 6-240 mm²