- Codice prodotto:
- SV 9677.541
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio dei sistemi di distribuzione a sbarre con interasse 185 mm nell'armadio elettrico.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- 2 elementi di fissaggio (sinistra/destra)
2 chassis di montaggio
Materiale di fissaggio
Fissaggio del sistema (centrale)
- Indicazioni per il montaggio
- Per la regolazione variabile della profondità del sistema di distribuzione a sbarre nell'armadio di comando è inoltre necessario lo chassis 23 x 64 mm per VX (per montaggio perimetrale sul livello interno). La scelta viene effettuata conformemente alla profondità dell'armadio.
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 5,54 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177923331
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
-
SV Sistema di fissaggio per VX (L: 1200 mm), per supporto sbarre SV 9677500