- Codice prodotto:
- SV 9609.000
- Materiale
- PVC duro, sagomato a caldo
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0 - Colore
- RAL 7035
- Lunghezza
- 500 mm
- Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre
- Mini-PLS
- Dimensioni
- Lunghezza: 500 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 0,6 kg
- Codice tariffa doganale
- 85472000
- EAN
- 4028177140684
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Descrizione prodotto
- SV Prof.Copert.Pls 500mm
- Approvazioni
- UR + C-UR (recognized)