- Codice prodotto:
- SV 9614.100
- Materiale
- Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
- Colore
- RAL 7035
- Cavi di connessione (AWG)
- AWG 12
- Tensione nominale di esercizio
- 690 V, 3~
- Corrente nominale max.
- 25 A
- Dimensioni
- Larghezza: 45 mm
Altezza: 160 mm
- Guide numero/altezza
- 1 / 7,5 mm
- Per produttori (tipo)
- ABB
Eaton
Schneider Electric
Siemens
MS116
PKZM0 bis 25 A
PKZM01 bis 25 A
PKE12
PKE32 bis 25 A
GV2-P bis 25 A
GV2-RT
GV2-LE10
GV3 bis 25 A
3RV10 21
3RV20 21 bis 25 A
3RV10 11
3RV20 11
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 0,3 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 0,041
- Codice tariffa doganale
- 85369095
- EAN
- 4028177192546
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descrizione prodotto
-
SV Adattatori 25A 45mm