- Codice prodotto:
- SV 9616.000
- Materiale
- Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
- Colore
- RAL 7035
- Cavi di connessione (AWG)
- AWG 10
- Tensione nominale di esercizio
- 690 V, 3~
- Corrente nominale max.
- 40 A
- Dimensioni
- Larghezza: 54 mm
Altezza: 160 mm
- Guide numero/altezza
- 1 / 7,5 mm
- Per produttori (tipo)
- Schneider Electric
Siemens
GV3 max. 40 A
3RV10 31 max. 40 A
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 0,32 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 0,046
- Codice tariffa doganale
- 85369095
- EAN
- 4028177140783
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descrizione prodotto
-
SV Adattatori 40A 54mm