Adattatori di connessione Mini-PLS

Codice prodotto: SV 9613.000

Corrente nominale 63 A/250 A, uscita cavi superiore/inferiore.

Codice prodotto:
SV 9613.000
Materiale
Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore
RAL 7035
Chassis: RAL 9011
Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame (L x A)
10 x 8 mm
Nota
L’utilizzo di conduttori di piccola taglia richiede l’impiego di puntalini terminali
Connessione cavi
sup/inf
Tensione nominale di esercizio
690 V
Corrente nominale max.
63 A
Dimensioni
Larghezza: 54 mm
Altezza: 160 mm
Connessione per sezioni di conduttori tondi
1,5 ‐ 35 mm²
Confezione
1 pz.
Peso/Conf.
0,45 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
0,081
Codice tariffa doganale
85369010
EAN
4028177140738
ETIM 7.0
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descrizione prodotto
SV Adattatore Conness.250A
Approvazioni
UR + C-UR (recognized)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK