Portafusibili tripolari a cavaliere Mini-PLS

Codice prodotto: SV 9630.000

Corrente nominale 63 A.

Codice prodotto:
SV 9630.000
Materiale
Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore
Chassis: RAL 9011
Copertura: RAL 7035
Nota
L’utilizzo di conduttori di piccola taglia richiede l’impiego di puntalini terminali
Connessione elettrica
Morsetto a mantello
Fuse inserts
D 02-E 18 (capocorda)
Tensione nominale di esercizio
400 V
Corrente nominale max.
63 A
Dimensioni
Larghezza: 38 mm
Altezza: 160 mm
Connessione per sezioni di conduttori tondi
1,5 ‐ 16 mm²
Confezione
1 pz.
Peso/Conf.
0,35 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
0,11
Codice tariffa doganale
85369095
EAN
4028177149908
ETIM 7.0
EC001644
ECLASS 8.0
27142120
Descrizione prodotto
SV Portafususibile morsetti a vite D02-E18, 63 A, 400 V, cavi 1,5-16 mm², copertura
Descrizioni
Dichiarazione di conformità