- Codice prodotto:
- SV 9340.140
- Descrizione prodotto
- Per la protezione posteriore dai contatti accidentali in caso di connessione delle sbarre di distribuzione tra armadi.
- Materiale
- PVC duro, sagomato a caldo
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Lunghezza
- 100 mm
- Numero di poli
- 3 poli
- Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre
- Sbarre piatte in rame, 3 poli
- Tipo di connessione
- Montaggio in batteria
- Dimensioni
- Lunghezza: 100 mm
- Confezione
- 2 pz.
- Peso/Conf.
- 0,24 kg
- Codice tariffa doganale
- 85472000
- EAN
- 4028177502390
- ETIM 7.0
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Descrizione prodotto
-
RiLine60 Profilo Base