- Codice prodotto:
- SV 9340.390
- Materiale
- Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
- Colore
- Chassis: RAL 7035
- Cavi di connessione (AWG)
- AWG 10
- Corrente nominale max.
- 32 A
- Tensione nominale di esercizio
- 690 V, 3~
- Valori elettrici UL (SCCR)
- 30 kA - 600 V, Fusibile Class K5 max. 60 A, JDDZ/7
- 50 kA - 600 V, Fusibile Class K5 max. 35 A, JDDZ/7
- 65 kA - 600 V, Fusibile Class J max. 30 A, JDDZ/7
- 65 kA - 600 V, Fusibile Class K5 max. 30 A, JDDZ/7
- 50 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 27 A, NKJH/7
- 65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 32 A, NKJH/7
- Per sistemi sbarre con interasse
- 60 mm
- Lunghezza cavo di connessione
- 130 mm
- Tipo di braccio portante
- TS 45D
- TS 45D-V
- Nota
- I dati tecnici riportati possono variare per le applicazioni secondo UL
- Numero di poli
- 3 poli
- Supporto telaio portante
- Sì
- Dimensioni
- Larghezza: 45 mm
Altezza: 272 mm
- Guide numero/altezza
- 2 / 10 mm
- Per sbarre di distribuzione
- Altezza: 5, 10 mm
- Telaio portante (L x A)
- 45 mm x 237 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 0,32 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 0,074
- Codice tariffa doganale
- 85369095
- EAN
- 4028177664227
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descrizione prodotto
-
SV Adattatore Om 32A Awg10 45X237mm