- Codice prodotto:
- SV 9340.520
- Materiale
- Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
- Colore
- Chassis: RAL 7035
- Corrente nominale max.
- 32 A
- Tensione nominale di esercizio
- 690 V, 3~
- Per sistemi sbarre con interasse
- 60 mm
- Tipo di braccio portante
- TS 45D
- Numero di poli
- 3 poli
- Dimensioni
- Larghezza: 45 mm
Altezza: 208 mm
- Connessione per sezioni di conduttori tondi
- 1,5 ‐ 6 mm²
- Guide numero/altezza
- 2 / 10 mm
- Per sbarre di distribuzione
- Altezza: 5, 10 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 0,24 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 0,027
- Codice tariffa doganale
- 85369095
- EAN
- 4028177630710
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descrizione prodotto
-
SV Om Adattatore 32A