- Codice prodotto:
- SV 9340.290
- Descrizione prodotto
- Utilizzati per ampliare la larghezza dell'adattatore con passi da 10 mm. Allineabile su entrambi i lati in quasi tutti i casi. Con canalina passacavi integrata.
- Materiale
- Poliammide
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- 6 ponticelli di collegamento
- Dimensioni
- Larghezza: 10 mm
- Confezione
- 2 pz.
- Peso/Conf.
- 0,06 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177502499
- ETIM 7.0
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Descrizione prodotto
- ST Riscia Di Copertura 10X208mm