- Codice prodotto:
- SV 9341.830
- Applicazioni tipiche
- Utilizzabile come parte sostitutiva o per la configurazione dei moduli applicativi.
- Materiale
- Poliammide
- Colore
- RAL 9005
- Per larghezza adattatore
- 55 mm
- Lunghezza
- 170 mm
- Nota
- Con certificazione UL in combinazione con i supporti e gli adattatori OM
- Dimensioni
- Lunghezza: 170 mm
- Confezione
- 5 pz.
- Peso/Conf.
- 0,2 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177503403
- ETIM 7.0
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221