- Codice prodotto:
- SV 9342.810
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio e il posizionamento sicuro dei contattori per partenze motore. Montaggio con inserzione a clip sul telaio portante. Il posizionamento verticale viene effettuato secondo le necessità spostando il PinBlock.
- Materiale
- Poliammide
- Colore
- RAL 9005
- Largh. telaio di supporto
- 55 mm
- Nota
- Con certificazione UL in combinazione con i supporti e gli adattatori OM
- Confezione
- 5 pz.
- Peso/Conf.
- 0,04 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177503854
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- PI Nblock 55 L=55