- Codice prodotto:
- SV 9342.870
- Esecuzione
- TS 45D-V
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio allo chassis dell'adattatore e al telaio portante.
- Materiale
- Poliammide
- Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Viti di fissaggio
- Nota
- Con certificazione UL in combinazione con i supporti e gli adattatori OM
- Guida TS xxD-V idonea solo per montaggio su telaio portante indipendentemente dal reticolo di fissaggio
- Dimensioni
- Larghezza: 45 mm
- Confezione
- 5 pz.
- Peso/Conf.
- 0,06 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177503922
- ETIM 7.0
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Descrizione prodotto
- Guida Din Tipo Ts45B-V 35X10mm