- Codice prodotto:
- SV 9342.610
- Materiale
- Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Copertura dei morsetti
Inserti scorrevoli
- Connessione elettrica
- Morsetto a mantello
- Corrente nominale max.
- 250 A
- Tensione nominale di esercizio
- 690 V, 3~
- Valori elettrici UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, Interruttore max. 250 A, DIVQ/7
- Connessione cavi
- inferiore
- Per sistemi sbarre con interasse
- 60 mm
- Nota
- Connessione cavi: uscita interruttori e/o come cavo di uscita dell'interruttore
- I dati tecnici riportati possono variare per le applicazioni secondo UL
- Numero di poli
- 3 poli
- Dimensioni
- Larghezza: 105 mm
Altezza: 240 mm
- Connessione per sezioni di conduttori tondi
- 35 ‐ 120 mm²
- Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame (L x A)
- 18,5 x 15,5 mm
- Per sbarre di distribuzione
- Altezza: 5, 10 mm
- Per produttori (tipo)
- ABB (S3, T3, T4/320 A, T3 UL, T4 UL, XT3, XT4)
- Allen Bradley (140U-J)
- Eaton (NZM2, NZM2 UL, BZM B2)
- GE (FE160, FE250, FD160)
- Legrand (DPX 250)
- Mitsubishi (NF125-SGW/HGW, NF160-SGW/HGW)
- OEZ (BD250N, BD250S)
- Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250, GV7, NSF150, NSF250)
- Schrack (MC2)
- Siemens (VL150(X) UL, VL160(X), VL250, VL250 UL, 3RV10 63, 3RV13 63, 3RV13 64, 3VT2, 3VA12/20/21/22, 3VA52/61/62)
- Terasaki (H125, L125, H160, L160, S160, E250, H250, L250)
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 1,31 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 0,426
- Codice tariffa doganale
- 85369095
- EAN
- 4028177503809
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descrizione prodotto
-
AD Attat.Compon.Cb 250A 690V A