- Codice prodotto:
- SV 3586.020
- Descrizione prodotto
- Sbarre di distribuzione in alluminio rivestite in rame, ideali per il montaggio di sistemi a sbarre con supporti 9340.000/9340.050.
- Materiale
- Alluminio
Rame
- Lunghezza
- 2.400 mm
- Corrente nominale max.
- 493 A
- Nota
- La corrente nominale è data dalla somma della temperatura della sbarra 65 °C e della temperatura ambiente 35 °C
- Diagramma del fattore di correzione secondo DIN 43 671
- Possibilità di tagliare a misura in base alle esigenze
- Norme
- DIN EN 13 601
- Sezione
- Larghezza sbarre piatte in rame: 30 mm
Spessore sbarre piatte in rame: 10 mm
- Confezione
- 3 pz.
- Peso/Conf.
- 27 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 1,05
- Codice tariffa doganale
- 74071000
- EAN
- 4028177686588
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Descrizione prodotto
-
SV Sbarre Cuponal 30X10 - 2400 mm