- Codice prodotto:
- SV 3526.000
- Materiale
- Rame elettrolitico
- Spessore sbarre
- 5 mm
- Sezione
- 300 mm²
- Lunghezza
- 1.095 mm
- Nota
- Possibilità di tagliare a misura in base alle esigenze
- Tipo di sistema sbarre
- Sbarre in rame elettrolitico
- Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre
- PLS 800
- Dimensioni
- Lunghezza: 1.095 mm
- Adatti per
- Larghezza: = 1.200 mm
- Confezione
- 3 pz.
- Peso/Conf.
- 8,52 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 2,84
- Codice tariffa doganale
- 74071000
- EAN
- 4028177043725
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Descrizione prodotto
- SV 3 Sbarre Pls 800A 1095mm