- Codice prodotto:
- SV 9320.060
- Descrizione prodotto
- Per la compensazione della distribuzione termica nel punto di giunzione delle sbarre PLS.
- Materiale
- Rame elettrolitico
- Indicazioni per il montaggio
- Per il montaggio di un giunto di dilatazione sono necessari due elementi di giunzione.
- Nota
- Con un aumento della temperatura di 30 K si crea una dilatazione in lunghezza delle sbarre pari a ca. 0,5 mm/m. Si consiglia pertanto, per i sistemi sbarre con lunghezze > 3600 mm, l'impiego di un giunto di dilatazione per la compensazione termica.
- Per sbarre di distribuzione
- PLS 800
- Confezione
- 3 pz.
- Peso/Conf.
- 0,55 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 0,13
- Codice tariffa doganale
- 85369010
- EAN
- 4028177162365
- ETIM 7.0
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- Descrizione prodotto
- SV Giunto Dilatazione Pls 800A