- Codice prodotto:
- SV 3427.020
- Descrizione prodotto
- La copertura garantisce la protezione dai contatti accidentali nella parte frontale, superiore e inferiore. Protezione dai contatti diretti completa (fino a IP 2X) da utilizzare in combinazione con la copertura laterale 3093.010/.020.
- Materiale
- Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
- Colore
- RAL 7035
- Fuse inserts
- D II-E 27
- Adatto per nr. d'ord.
- 3427.010
- Confezione
- 10 pz.
- Peso/Conf.
- 0,48 kg
- Codice tariffa doganale
- 85369095
- EAN
- 4028177674967
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Descrizione prodotto
-
SV 10 Cop.Di Protezione X 3427010