- Codice prodotto:
- SV 9340.905
- Descrizione prodotto
- Per una posa sicura e protetta dai contatti accidentali dei cavi di collegamento. E' utilizzabile anche come distanziatore.
- Materiale
- Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
- Colore
- RAL 7035
- Adatto per nr. d'ord.
- 9340.950
- Dimensioni
- Larghezza: 13,5 mm
- Confezione
- 10 pz.
- Peso/Conf.
- 0,37 kg
- Codice tariffa doganale
- 39259020
- EAN
- 4028177955677
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Descrizione prodotto
-
SV wiring duct for D-Switch bus-mounting fuse base (SV 9340950)