- Codice prodotto:
- SV 9344.540
- Descrizione prodotto
- Per prolungare la copertura del sistema di protezione dai contatti diretti, ad esempio in caso di utilizzo di capicorda con contatto lungo. Possono essere fissati sia nella parte inferiore che superiore del sezionatore.
- Materiale
- Poliammide
- Colore
- RAL 7035
- Per dimensione
- 2
- Confezione
- 2 pz.
- Peso/Conf.
- 0,198 kg
- Codice tariffa doganale
- 85472000
- EAN
- 4028177540873
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Descrizione prodotto
- SV Calotta Coprimorsetti Gr.2
Copertura area di collegamento per sezionatori sottocarico per fusibili NH
Codice prodotto: SV 9344.540
Per prolungare la copertura del sistema di protezione dai contatti diretti, ad esempio in caso di utilizzo di capicorda con contatto lungo, possono essere fissati sia nella parte inferiore che superiore del sezionatore.