- Codice prodotto:
- SV 9344.510
- Descrizione prodotto
- Per segnalare la posizione di commutazione del sezionatore NH (coperchio).
- Parti incluse nella fornitura
- Incl. involucro in materiale plastico per il fissaggio del microinterruttore sullo chassis del sezionatore
- Corrente nominale di esercizio max.
- 5 A
- Per dimensione
- Sezionatori per fusibili NH gr. 1 - 3
- Confezione
- 2 pz.
- Peso/Conf.
- 0,008 kg
- Codice tariffa doganale
- 85389099
- EAN
- 4028177540835
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- SV Microinterruttore