Sezionatori sottocarico per fusibili NH da gr. 00 a gr. 3

Codice prodotto: SV 9343.110

Codice prodotto:
SV 9343.110
Materiale
Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94
Piste di contatto: rame elettrolitico, argentato
Colore
Chassis: RAL 7035
Coperchio: RAL 7035/7001
Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame
Larghezza area serraggio: 32 mm
Altezza area di serraggio del morsetto per sbarre: 10 mm
Per sistemi sbarre con interasse
60 mm
Connessione cavi
sup/inf
Connessione elettrica
Vite M10
Corrente nominale di esercizio max.
250 A
Per grandezza fusibili NH
1
Nota
I dati tecnici indicati possono variare per le applicazioni secondo UR. Le applicazioni conformi a UR sono possibili solo se si abbinano fusibili «Special Purpose Fuses».
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (fusibili)
Dimensioni
Larghezza: 184 mm
Altezza: 298 mm
Connessione per sezioni di conduttori tondi
10 ‐ 150 mm²
Per sbarre di distribuzione
Altezza: 5, 10 mm
Tensione nominale di esercizio
690 V, 3~
Numero di poli
3 poli
Confezione
1 pz.
Peso/Conf.
2,26 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
0,44
Codice tariffa doganale
85369095
EAN
4028177540330
ETIM 7.0
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Descrizione prodotto
SV Sezionatore Sottocarico Nh
Approvazioni
C-UR
CQC-CCC
UR + C-UR (recognized)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK