- Codice prodotto:
- SV 9343.350
- Materiale
- Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94
Piste di contatto: rame elettrolitico, argentato
- Colore
- Chassis: RAL 7035
Coperchio: RAL 7035/7001
- Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame
- Larghezza area serraggio: 50 mm
Altezza area di serraggio del morsetto per sbarre: 10 mm
- Per sistemi sbarre con interasse
- 60 mm
- Connessione cavi
- sup/inf
- Connessione elettrica
- Vite M10
- Corrente nominale di esercizio max.
- 630 A
- Per grandezza fusibili NH
- 3
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (fusibili)
- Dimensioni
- Larghezza: 250 mm
Altezza: 298 mm
- Connessione per sezioni di conduttori tondi
- 10 ‐ 300 mm²
- Per sbarre di distribuzione
- Altezza: 5, 10 mm
- Tensione nominale di esercizio
- 690 V, 3~
- Numero di poli
- 3 poli
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 4,58 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 1,44
- Codice tariffa doganale
- 85369095
- EAN
- 4028177540491
- ETIM 7.0
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Descrizione prodotto
-
SV Sezionatore Sottocarico Nh