- Codice prodotto:
- SV 3431.035
- Materiale
- Poliammide rinforzato con fibre di vetro
Resistenza al fuoco secondo UL 94
Piste di contatto: rame duro argentato
- Colore
- Chassis: RAL 7035
Coperchio: RAL 7001
- Per sistemi sbarre con interasse
- 60 mm
- Connessione cavi
- inferiore
- Connessione elettrica
- Morsetto a mantello
- Corrente nominale di esercizio max.
- 100 A
- Per grandezza fusibili NH
- 000
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (fusibili)
- Dimensioni
- Larghezza: 53 mm
Altezza: 213 mm
- Connessione per sezioni di conduttori tondi
- 2,5 ‐ 50 mm²
- Per sbarre di distribuzione
- Altezza: 5, 10 mm
- Tensione nominale di esercizio
- 690 V, 3~
- Numero di poli
- 3 poli
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 0,68 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 0,15
- Codice tariffa doganale
- 85369095
- EAN
- 4028177694125
- ETIM 7.0
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Descrizione prodotto
-
SV -Sezionatore Nh Gr.000,100A, 690V CONT