Articolo fuori produzione dal: 30 gen 2021
Prodotto alternativo consigliato:
9346030
- Codice prodotto:
- SV 9346.060
- Materiale
- Poliammide rinforzato con fibre di vetro
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Piste di contatto: rame duro argentato - Colore
- Chassis: RAL 7035
Coperchio: RAL 7001
Maniglia: RAL 7016 - Per sistemi sbarre con interasse
- 100 mm
- Connessione cavi
- sup/inf
- Connessione elettrica
- Vite M8
- Corrente nominale di esercizio max.
- 160 A
- Per grandezza fusibili NH
- 00
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (fusibili)
- Per installazione trasformatori
- Sì
- Dimensioni
- Larghezza: 50 mm
Altezza: 400 mm - Connessione per sezioni di conduttori tondi
- 2,5 ‐ 95 mm²
- Per sbarre di distribuzione
- Altezza: 5, 10 mm
- Tensione nominale di esercizio
- 690 V, 3~
- Numero di poli
- 3 poli
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 1,18 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 0,65
- Codice tariffa doganale
- 85365080
- EAN
- 4028177668133
- ETIM 7.0
- EC001046
- ECLASS 8.0
- 27371402
- Descrizione prodotto
- SV NH sez. sottocarico verticale Gr. 00, 160 A, vite M8, cont. elettronico 100mm