- Codice prodotto:
- SV 9345.005
- Materiale
- Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
- Colore
- RAL 7035
- Connessione per sezioni di conduttori tondi
- AWG 8 - 18
- Per tipo di fusibile (classe)
- CC
- Corrente nominale di esercizio max.
- 30 A
- Fuse standard
- UL 248-4
- Nota
- Per il montaggio ad innesto sulle guide portanti da 35 mm (altezza 7,5/15) secondo DIN EN 60 715 o la combinazione di adattatori per apparecchi RiLine (adattatori/supporti OM)
- Test specification
- UL 4248-1
- UL 4248-4
- UL 4248-8
- Informazioni sul nr. d'ord.
- Non adatto per l'alloggiamento di fusibili 10 x 38 mm secondo IEC 60 269-2/-4/-6
- Dimensioni
- Larghezza: 54 mm
Altezza: 81 mm
- Connessione per sezioni di conduttori tondi
- 0,75 ‐ 25 mm²
- Per fusibili
- Diametro: 10 mm
Lunghezza: 38 mm
- Opzioni di tensione per segnalatore ottico
- 110 ‐ 600 V
- Tensione nominale di esercizio
- 600 V, 3~
- Valori elettrici UL (SCCR)
- 200 kA - 600 V, Fusibile Class CC max. 30 A, JDDZ/7
- Numero di poli
- 3 poli
- Confezione
- 4 pz.
- Peso/Conf.
- 0,596 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 0,018
- Codice tariffa doganale
- 85369095
- EAN
- 4028177805385
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
-
SV Base porta fusibili, Class CC, 30 A, 600 V, 3-poli, (60 mm)