- Codice prodotto:
- SV 3458.500
- Descrizione prodotto
- Per il collegamento di conduttori tondi e sbarre in rame lamellari.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincata passivata
- Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame (L x A)
- 16,5 x 15 mm
- Nota
- L’utilizzo di conduttori di piccola taglia richiede l’impiego di puntalini terminali
- Connessione per sezioni di conduttori tondi
- 35 ‐ 70 mm²
- Per spessore sbarre
- 10 mm
- Confezione
- 15 pz.
- Peso/Conf.
- 1,665 kg
- Codice tariffa doganale
- 85369010
- EAN
- 4028177042766
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Descrizione prodotto
- SV 15 Morsetti 35-70mmq