- Codice prodotto:
- SV 3555.000
- Descrizione prodotto
- Per il collegamento di conduttori tondi e sbarre in rame lamellari.
- Materiale
- Ottone
- Nota
- L’utilizzo di conduttori di piccola taglia richiede l’impiego di puntalini terminali
- Connessione per sezioni di conduttori tondi
- 1 ‐ 4 mm²
- Per spessore sbarre
- 6 ‐ 10 mm
- Confezione
- 15 pz.
- Peso/Conf.
- 0,405 kg
- Codice tariffa doganale
- 85369010
- EAN
- 4028177044258
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Descrizione prodotto
- SV 15 Morsetti 1-4mmq