- Codice prodotto:
- SV 9342.311
- Descrizione prodotto
- Adatto per sbarre di distribuzione da 12x5 a 30x10mm e PLS 800/1600.
- Materiale
- Chassis: poliammide
Copertura: ABS
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- 3 morsetti, calotta di copertura inclusa
- Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame con spessore 5 mm (L x A)
- 33 x 26 mm
- Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame con spessore 10 mm (L x A)
- 33 x 22 mm
- Connessione cavi
- sup/inf
- Corrente nominale max.
- 800 A
- Valori elettrici UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, Interruttore max. 600 A, DIVQ/7
- 65 kA - 600 V, Fusibile Class L max. 800 A, JDDZ/7
- Nota
- Con una categoria di sovratensione III viene raggiunta una tensione di esercizio nominale di 1000 V (AC).
- Se si applica il morsetto sui sistemi sbarre bipolari (SV 9340.040), esso deve essere ruotato di 180° per l'allacciamento alla sbarra PE.
- Dimensioni
- Larghezza: 50 mm
Altezza: 88 mm
- Connessione di conduttori tondi, flessibili con capocorda
- 95 ‐ 185 mm²
- Connessione di conduttori tondi, multipli
- 95 ‐ 300 mm²
- Confezione
- 3 pz.
- Peso/Conf.
- 1,431 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 0,096
- Codice tariffa doganale
- 85369010
- EAN
- 4028177625259
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
-
SV -Blocco Di Connessione Fino A 800A