- Codice prodotto:
- SV 3565.015
- Materiale
- Rame lamellare: Purissimo rame elettrolitico F20
Isolamento: mescola vinilica ad alta resistenza, dilatazione 370 %, temperatura: -30 °C...+105 °C, resistenza al fuoco secondo UL-94 V0, rigidità dielettrica: 20 kV/mm - Lunghezza
- 2.000 mm
- Rated current for temperature increase 50 K
- 165 A
- Rated current for temperature increase 30 K
- 125 A
- Rated current for temperature increase 70 K
- 195 A
- Nota
- Configurazione = numero di lamelle x larghezza lamelle x spessore lamelle
- Possibilità di tagliare a misura in base alle esigenze
- Dalla somma della temperatura ambiente e dell'aumento di temperatura si ottiene la temperatura di conduzione della sbarra lamellare in rame piatto. Esempio: SV 3565.005 con In = 180 A, vale a dire che la temperatura aumenta di 30 K. Con una temperatura ambiente di 35 °C si ottiene la temperatura di lavoro della sbarra di 35 °C + 30 K = 65 °C.
- Esecuzione in rame piatto lamellare
- Numero di lamelle: 8
Larghezza lamelle: 6 mm
Spessore lamelle: 0,5 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 0,93 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 0,43
- Codice tariffa doganale
- 74071000
- EAN
- 4028177666726
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303