- Codice prodotto:
- SV 3079.000
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio di sbarre lamellari in rame da 5 x 20 x 1 a 10 x 63 x 1 mm.
- Materiale
- Poliestere termoplastico (PBT) rinforzato con fibre di vetro
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0 - Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Confezione
- 3 pz.
- Peso/Conf.
- 0,348 kg
- Codice tariffa doganale
- 85469010
- EAN
- 4028177036154
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Descrizione prodotto
- SV 3 Supporti Universali
- Fogli di dati
- Dettagli costruttivi
- General technical information
- Short-circuit resistance diagram