- Codice prodotto:
- SV 9340.040
- Materiale
- Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0 - Colore
- RAL 7035
- Per sbarre di distribuzione
- 12 x 5 - 30 x 10 mm
- Numero di poli
- 2 poli
- Interasse delle sbarre
- 60 mm
- Tensione nominale di esercizio
- 1000 V, 2~
- Supporto N/Terra
- Sì
- Supporto PEN/N/Terra
- Sì
- Confezione
- 4 pz.
- Peso/Conf.
- 0,5 kg
- Codice tariffa doganale
- 85469010
- EAN
- 4028177565623
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Descrizione prodotto
- SV Riline60 Supporto Per Sbarre