- Codice prodotto:
- SV 9635.110
- Funzionamento
- Per il montaggio meccanico e il contatto diretto degli interruttori sul profilato base (board)
- Montaggio dell'interruttore tramite punti di fissaggio a regolazione variabile (M4)
- Materiale
- Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
- Colore
- RAL 7035
- Nota
- Quando si sceglie l'adattatore per dispositivi di protezione, è necessario rispettare la distanza di montaggio dell'interruttore automatico
- A seconda dell'interruttore utilizzato, è possibile una riduzione delle prestazioni
- I dati tecnici riportati possono variare per le applicazioni secondo UL
- Corrente nominale max.
- 160 A
- Tensione nominale di esercizio
- 600 V (DC), 3~
- 690 V (AC), 3~
- Numero di poli
- 3 poli
- Dimensioni
- Larghezza: 90 mm
Altezza: 160 mm
Profondità: 45 mm
- Distance between fixing points
- 30 mm
- Connessione cavi
- sup/inf
- Per produttori (tipo)
- ABB (XT2)
- Allen Bradley (140G-H)
- Eaton (NZM1)
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 0,588 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 0,276
- Codice tariffa doganale
- 85369095
- EAN
- 4028177951846
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descrizione prodotto
-
SV RiLine compact adattatori per interruttori scatolati, 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), uscita cavi sopra/sotto per ABB (XT2) Allen Bradley (140G-H) Eaton (NZM1) Schneider electric (NSXm)