- Codice prodotto:
- SV 9635.330
- Esecuzione
- Comfort
- Funzionamento
- Per il montaggio meccanico e il contatto diretto delle apparecchiature elettriche sul profilato base (board)
- Materiale
- Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94
- Colore
- RAL 7035
- Nota
- I dati tecnici riportati possono variare per le applicazioni secondo UL
- Corrente nominale max.
- 16 A
- Tensione nominale di esercizio
- 600 V (DC), 3~
- 690 V (AC), 3~
- Numero di poli
- 3 poli
- Valori elettrici UL
- Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
- Cavi di connessione (AWG)
- AWG 14
- Lunghezza cavo di connessione
- 160 mm
- Guide numero/altezza
- 1 / 10 mm
- Tipo di braccio portante
- regolabile
- Dimensioni
- Larghezza: 45 mm
Altezza: 160 mm
Profondità: 34,5 mm
- Confezione
- 4 pz.
- Peso/Conf.
- 0,496 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 0,026
- Codice tariffa doganale
- 85369095
- EAN
- 4028177817357
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descrizione prodotto
-
SV RiLine compact adattatore (Comfort), 16 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-poli cavi di connessione AWG 14 (L: 120 mm), LA: 45x160 mm