- Codice prodotto:
- SV 9635.382
- Esecuzione
- L2
- Funzionamento
- Per il montaggio meccanico e il contatto diretto delle apparecchiature elettriche sul profilato base (board)
- Materiale
- Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94
- Colore
- RAL 7035
- Nota
- Sono necessarie diverse varianti di adattatori per ogni connessione di fase desiderato
- I dati tecnici riportati possono variare per le applicazioni secondo UL
- Corrente nominale max.
- 63 A
- Tensione nominale di esercizio
- 690 V (AC), 1~
- Numero di poli
- 1 polo
- Cavi di connessione (AWG)
- AWG 8
- Lunghezza cavo di connessione
- 100 mm
- Guide numero/altezza
- 1 / 10 mm
- Tipo di braccio portante
- fisso
- Dimensioni
- Larghezza: 18 mm
Altezza: 160 mm
Profondità: 35 mm
- Confezione
- 6 pz.
- Peso/Conf.
- 0,396 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 0,021
- Codice tariffa doganale
- 85369095
- EAN
- 4028177934559
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descrizione prodotto
-
SV RiLine compact adattatore uniolare L2 63A AWG 8, LA 18x160 mm