Adattatori per apparecchi 1 polo

Codice prodotto: SV 9635.383

Per l'installazione di interruttori e dispositivi di protezione.

Codice prodotto:
SV 9635.383
Esecuzione
L3
Funzionamento
Per il montaggio meccanico e il contatto diretto delle apparecchiature elettriche sul profilato base (board)
Materiale
Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94
Colore
RAL 7035
Nota
Sono necessarie diverse varianti di adattatori per ogni connessione di fase desiderato
I dati tecnici riportati possono variare per le applicazioni secondo UL
Corrente nominale max.
63 A
Tensione nominale di esercizio
690 V (AC), 1~
Numero di poli
1 polo
Cavi di connessione (AWG)
AWG 8
Lunghezza cavo di connessione
100 mm
Guide numero/altezza
1 / 10 mm
Tipo di braccio portante
fisso
Dimensioni
Larghezza: 18 mm
Altezza: 160 mm
Profondità: 35 mm
Confezione
6 pz.
Peso/Conf.
0,438 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
0,026
Codice tariffa doganale
85369095
EAN
4028177934573
ETIM 7.0
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descrizione prodotto
SV RiLine compact adattatore uniolare L3 63A AWG 8, LA 18x160 mm
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions
Fogli di dati
General technical information