Sezionatori sottocarico per fusibili NH Gr. 000

Codice prodotto: SV 9635.700

Per sistema di distribuzione a sbarre RiLine Compact.

Codice prodotto:
SV 9635.700
Funzionamento
Per proteggere le utenze collegate
I fori di controllo integrati consentono la lettura diretta degli elementi di contatto dei fusibili
Per l'uscita cavi in alto, il sezionatore con fusibile NH deve essere montato sul board ruotato di 180°
Materiale
Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Piste di contatto: rame duro argentato
Colore
RAL 7035
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
Per grandezza fusibili NH
000
Corrente nominale di esercizio max.
125 A
Tensione nominale di esercizio
440 V (DC), 3~
690 V (AC), 3~
Numero di poli
3 poli
Connessione cavi
sup/inf
Connessione elettrica
Morsetto a mantello
Connessione per sezioni di conduttori tondi
2,5 ‐ 50 mm²
Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame (L x A)
10 x 10 mm
Dimensioni
Larghezza: 49,5 mm
Altezza: 174,5 mm
Profondità: 96 mm
Confezione
1 pz.
Peso/Conf.
0,576 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
0,145
Codice tariffa doganale
85369095
EAN
4028177937604
ETIM 7.0
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Descrizione prodotto
SV RiLine compact porta fusibile NH Gr.000, 690 V
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
General technical information