- Codice prodotto:
- SV 9666.000
- Descrizione prodotto
- Per coprire le superfici di montaggio non utilizzate. Copertura piombabile.
- Materiale
- Copertura: polistirolo
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Dimensioni
- Larghezza: 250 mm
Altezza: 150 mm
- Grandezza
- Unità disponibili in larghezza (BE) ogni 250 mm: 1
Unità di altezza (HE) ogni 150 mm: 1
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 0,3 kg
- Codice tariffa doganale
- 85369095
- EAN
- 4028177675926
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Descrizione prodotto
-
ISV Modulo Di Protezione