Modulo di protezione dai contatti elettrici

Codice prodotto: SV 9666.053

Per coprire le superfici di montaggio non utilizzate, copertura piombabile.

Codice prodotto:
SV 9666.053
Descrizione prodotto
Per coprire le superfici di montaggio non utilizzate. Copertura piombabile.
Materiale
Copertura: polistirolo
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Dimensioni
Larghezza: 750 mm
Altezza: 300 mm
Grandezza
Unità disponibili in larghezza (BE) ogni 250 mm: 3
Unità di altezza (HE) ogni 150 mm: 2
Confezione
1 pz.
Peso/Conf.
1,6 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177675971
ETIM 7.0
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Descrizione prodotto
ISV Modulo Di Protezione Dai Contatti
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
General technical information