Modulo con piastra di montaggio

Codice prodotto: SV 9666.133

Con piastra di montaggio, copertura piombabile.

Codice prodotto:
SV 9666.133
Descrizione prodotto
Possibili profondità di montaggio 105 - 140 mm. Copertura piombabile.
Materiale
Copertura: polistirolo
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio, zincata
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Dimensioni
Larghezza: 750 mm
Altezza: 300 mm
Grandezza
Unità disponibili in larghezza (BE) ogni 250 mm: 3
Unità di altezza (HE) ogni 150 mm: 2
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
688 mm x 266 mm
Confezione
1 pz.
Peso/Conf.
4,9 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177676084
ETIM 7.0
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Descrizione prodotto
ISV Modulo Con Piastra Di Montaggio
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
General technical information