- Codice prodotto:
- SV 9666.143
- Descrizione prodotto
- Possibili profondità di montaggio 105 - 140 mm. Copertura piombabile.
- Materiale
- Copertura: polistirolo
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio, zincata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Dimensioni
- Larghezza: 750 mm
Altezza: 450 mm
- Grandezza
- Unità disponibili in larghezza (BE) ogni 250 mm: 3
Unità di altezza (HE) ogni 150 mm: 3
- Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
- 688 mm x 416 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 6,9 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177676107
- ETIM 7.0
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Descrizione prodotto
-
ISV Modulo Con Piastra Di Montaggio