Modulo con guide portanti per apparecchi

Codice prodotto: SV 9666.170

Per l'installazione di morsettiere, dispositivi di comando ecc. Con guide portanti 35/15 mm. Copertura piombabile.

Codice prodotto:
SV 9666.170
Descrizione prodotto
Per l'installazione di morsettiere, dispositivi di comando ecc. Con guide portanti 35 x 15 mm. Arretrabili nel reticolo di foratura da 25 mm. Copertura piombabile.
Materiale
Copertura: polistirolo
Guida di montaggio: lamiera d'acciaio, zincata
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Dimensioni
Larghezza: 250 mm
Altezza: 300 mm
Grandezza
Unità disponibili in larghezza (BE) ogni 250 mm: 1
Unità di altezza (HE) ogni 150 mm: 2
Numero di guide portanti 35/15
2
Confezione
1 pz.
Peso/Conf.
1,14 kg
Codice tariffa doganale
85369001
EAN
4028177676138
ETIM 7.0
EC000264
ECLASS 8.0
27142411
Descrizione prodotto
ISV Modulo Con Guide Din Supp App
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
General technical information