- Codice prodotto:
- SV 9666.230
- Descrizione prodotto
- Per l'installazione di morsettiere, dispositivi di comando ecc. Con guide portanti 35 x 15 mm. Arretrabili nel reticolo di foratura da 25 mm. Copertura piombabile.
- Materiale
- Copertura: polistirolo
Guida di montaggio: lamiera d'acciaio, zincata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Dimensioni
- Larghezza: 500 mm
Altezza: 600 mm
- Grandezza
- Unità disponibili in larghezza (BE) ogni 250 mm: 2
Unità di altezza (HE) ogni 150 mm: 4
- Numero di guide portanti 35/15
- 4
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 3,82 kg
- Codice tariffa doganale
- 85369001
- EAN
- 4028177676213
- ETIM 7.0
- EC000264
- ECLASS 8.0
- 27142411
- Descrizione prodotto
-
ISV Modulo Con Guide Din Supp App B/H