Modulo per il montaggio di apparecchi su guida DIN

Codice prodotto: SV 9666.240

Per l'alloggiamento di apparecchi con montaggio di serie, copertura piombabile.

Codice prodotto:
SV 9666.240
Descrizione prodotto
Per l'alloggiamento di apparecchi con montaggio in serie. Con guide portanti 35 x 15 mm. Copertura piombabile.
Materiale
Copertura: polistirolo
Guida di montaggio: lamiera d'acciaio, zincata
Copertura: polistirolo
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Dimensioni
Larghezza: 250 mm
Altezza: 150 mm
Grandezza
Unità disponibili in larghezza (BE) ogni 250 mm: 1
Unità di altezza (HE) ogni 150 mm: 1
N. max. unità di suddivisione 18 mm: 12
Numero di guide DIN
1
Numero di feritoie
1
Confezione
1 pz.
Peso/Conf.
0,44 kg
Codice tariffa doganale
85369001
EAN
4028177676220
ETIM 7.0
EC000264
ECLASS 8.0
27142411
Descrizione prodotto
ISV Modulo guida DIN B/H 1/1
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
General technical information