- Codice prodotto:
- SV 9666.410
- Descrizione prodotto
- Adatti per accogliere i sezionatori sottocarico per fusibili NH per l'installazione su piastre di montaggio. Copertura piombabile.
- Materiale
- Copertura: polistirolo
Traverse: Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Indicazioni per il montaggio
- Quando si utilizzano i sezionatori con fusibili NH 2 x Gr. 2 (9344.210/.230/.250) o 1 x Gr. 3 (9344.310/.330/.350), la traversa di separazione 9666.420 e il modulo di protezione dei contatti 9666.060 devono essere utilizzati come unità modulare
- Dimensioni
- Larghezza: 250 mm
Altezza: 450 mm
- Grandezza
- Unità disponibili in larghezza (BE) ogni 250 mm: 1
Unità di altezza (HE) ogni 150 mm: 3
- Adatto per nr. d'ord.
- 9344.210
- 9344.230
- 9344.250
- Per dimensione
- 1 x Gr. 2
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 1,05 kg
- Codice tariffa doganale
- 85369095
- EAN
- 4028177676374
- ETIM 7.0
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Descrizione prodotto
-
ISV Modulo Per Sezionatore Fusibile Nh2