- Codice prodotto:
- SV 9666.640
- Esecuzione
- Guide fissaggio per l'alloggiamento di un contatore
- Descrizione prodotto
- Modulo aperto per misurazioni interne. Profondità utile di installazione contatore 170 mm.
- Materiale
- Piastra di supporto contatore: polistirene
Profili di fissaggio: lamiera d'acciaio zincata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Indicazioni per il montaggio
- Sopra e sotto al modulo per alloggiamento contatori è richiesto 1 modulo di protezione dai contatti diretti/modulo per il montaggio in serie degli apparecchi o modulo con guide portanti per apparecchi con 1 BE e almeno 1 HE.
- Nota
- Il modulo di alloggiamento contatori non risponde alla norma DIN 43 870/VDE 0603 specifica sui vani di alloggiamento dei contatori e non soddisfa i requisiti di isolamento. L'utilizzo del modulo in ambito non idoneo deve avvenire solo previo accordo con la società locale fornitrice di energia elettrica.
- Dimensioni
- Larghezza: 250 mm
Altezza: 450 mm
- Grandezza
- Unità disponibili in larghezza (BE) ogni 250 mm: 1
Unità di altezza (HE) ogni 150 mm: 3
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 1,48 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177676510
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
-
ISV Modulo Alloggiamento Contatori B/H