- Codice prodotto:
- SV 9666.600
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio delle sbarre di distribuzione 12 x 5/10, 20 x 5/10 e 30 x 5/10 mm per N e PE. Copertura piombabile.
- Materiale
- Copertura: polistirolo
Supporto: plastica rinforzata in fibra di vetro
Guida di montaggio: lamiera d'acciaio, zincata
- Colore
- RAL 7035
- Dimensioni
- Larghezza: 500 mm
Altezza: 300 mm
- Grandezza
- Unità disponibili in larghezza (BE) ogni 250 mm: 2
Unità di altezza (HE) ogni 150 mm: 2
- Per sbarre di distribuzione
- 12 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 2,057 kg
- Codice tariffa doganale
- 85369095
- EAN
- 4028177676497
- ETIM 7.0
- EC001896
- ECLASS 8.0
- 27400610
- Descrizione prodotto
-
ISV Modulo Per Sbarre N/Pe B/H 2/2